2SS-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

2SS-MSJ-I 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Edelstahl-Maschinen-Spindelhubgetriebe

EdelstahlZoll-Schneckengetriebe Maschinen-Spindelhubgetriebe, Inverted, 0.66 ton Tragzahl, 24:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

$6217.10 je**
Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Korrosionsbeständigkeit für raue Umgebungsbedingungen
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Ideal für vertikale und geringe Lasten
  • Sicher bei statischer Belastung

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 24:1
Spindeldurchmesser 25 mm / 1,00 in
Spindelsteigung 6 mm / 0,25 in
Spindel-Kerndurchmesser 18 mm / 0,70 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 96
Gewicht 24 kg / 53,50 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse AISI 316 Guss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle AISI 316
Spindelwerkstoff AISI 304
Mutter-Werkstoff Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Beschläge AISI 300er-Serie
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 5.872 N / 1.320,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0017 N·m / 0,0150 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 1,58 N·m / 14,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 0,37 kW / 0,50 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 1.800 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 5.872 N / 1.320 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 0,452 N·m / 4,000 in.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 457 mm/min / 18 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: